NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm²
Obj. č. 38507
- odolné proti zkratu a zemnímu spojení do 1000 V
- odolnost olejům
- pro vysoké mechanické namáhání
Detaily položky NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm²
- Obj. č.
- 38507
- označení výrobku
- NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm²
- barva pláště
- černá
- AWG (cca)
- 4
- vnější Ø mm (cca)
- 11,1 - 15,0
- Hmotnost Cu na km
- 240,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 360,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 50, 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892258282
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technická data NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm²
gumou opláštěný jednožilový kabel podle DIN VDE 0250-602 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 1800/3000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 2100 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 3600 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 2700 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 5400 V |
Zkušební napětí | 6000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: guma (EPR) podle DIN VDE 0207-20 (typ směsi 3GI3)
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Vnější plášť: guma (polychloropren) podle DIN VDE 0207-21 (typ směsi 5GM3)
-
- barva: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Použití
-
- Zvlášť vhodný pro pokládku zabezpečenou proti zkratům a spojení se zemí v kolejových vozidlech a autobusech a také pro pokládku v suchých prostorech. V rozvodnách a rozvaděčích se považuje za bezpečný před zkratem a spojením se zemí až do 1000 V. Normativní přípustné typy pokládky jsou: v potrubí, uzavřených instalačních kanálech, pro připojení pohyblivých částí, kabeláž zařízení a ve svazcích. Nelze použít na kabelových žebřících a kabelových lávkách.