NA2XS(FL)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm²

NA2XS(FL)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm² Obj. č. 38080
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • přímé uložení do země

Detaily položky

Obj. č.
38080
označení výrobku
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV černá 1 x 400 rm / 35 mm²
AWG (cca)
750 kcmil
vnější Ø mm (cca)
50
Hmotnost Cu na km
394,0
Hmotnost Al na km
1160,0
Hmotnost kg/km (cca)
2580,0
Báze mědi EUR / 100kg
0
Báze hliníku v EUR / 100 kg
0
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892279546
číslo celního sazebníku
85446090

Technická data

kabel středního napětí podle DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Teplotní rozsah při instalaci -20°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s)
Jmenovité napětí viz datový list
Provozní napětí viz datový list
Zkušební napětí viz datový list
Minimální poloměr ohybu 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Al vodič, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
      • vnitřní vodivá vrstva
      • izolace žil: XLPE podle HD 620 S2 (typ směsi DIX8)
      • vnější vodivá vrstva
      • podélný, voděodolný, vodivý obal
      • stínění: oplet z měděných drátů s jednou nebo dvěma příčnými spirálami
      • podélný voděodolný obal
      • Hliníkový pásek, pevně přivařený k vnějšímu plášti
      • vnější plášť: PE podle HD 620 S2 (typ směsi DMP2)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Poznámky

      • rm = kulatý, lankový vodič
      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • PE plášť není ohnivzdorný podle DIN EN 60332-1-2
      • pro maximální provozní spolehlivost jsou izolace žíly a vnější vodivá vrstva současně stlačovány a svařovány k sobě. Doporučuje se použít odizolovací nástroj při instalaci.

Použití

      • Pokládka většinou pro sítě energetických závodů, ve vnitřních prostorech a kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na lávkách průmyslových zařízení, rozvoden a elektráren. Odolný vrstvený Al/PE plášť slouží jako vodní blokáda a zabraňuje difundování vody do povrchu kabelu. Vniknutí vody do poškozeného pláště se omezí na místo poškození. Kabel může být při pokládce a i za provozu vystaven silnému mechanickému namáhání. Vnitřní vodivá vrstva mezi vodičem a VPE izolací a přilnavá vnější vodivá vrstva na VPE izolaci zajišťují vysokou provozní bezpečnost bez částečných výbojů.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible