NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm²
Obj. č. 32624
- Al vodič
- izolováno XLPE
- PE plášť
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- podélně vodotěsné
Detaily položky NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm²
- Obj. č.
- 32624
- označení výrobku
- NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm²
- AWG (cca)
- 4/0
- vnější Ø mm (cca)
- 42
- Hmotnost Cu na km
- 182,0
- Hmotnost Al na km
- 348,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1800,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 0
- Báze hliníku v EUR / 100 kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892279171
- číslo celního sazebníku
- 85446090
Technická data NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm²
kabel středního napětí podle DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Teplotní rozsah | při instalaci -20°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s) |
Jmenovité napětí | viz datový list |
Provozní napětí | viz datový list |
Zkušební napětí | viz datový list |
Minimální poloměr ohybu | 15x Vnější Ø |
Detaily NA2XS(F)2Y 18/30 kV černá 1 x 120 rm / 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Al vodič, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
-
- vnitřní vodivá vrstva
-
- izolace žil: XLPE podle HD 620 S2 (typ směsi DIX8)
-
- vnější vodivá vrstva
-
- podélný, voděodolný, vodivý obal
-
- stínění: oplet z měděných drátů s jednou nebo dvěma příčnými spirálami
-
- podélný voděodolný obal
-
- vnější plášť: PE podle HD 620 S2 (typ směsi DMP2)
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Poznámky
-
- rm = kulatý, lankový vodič
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- PE plášť není ohnivzdorný podle DIN EN 60332-1-2
-
- pro maximální provozní spolehlivost jsou izolace žíly a vnější vodivá vrstva současně stlačovány a svařovány k sobě. Doporučuje se použít odizolovací nástroj při instalaci.
-
- Obj. č. 33172: schváleno speciálně pro přímou pokládku do země
Použití
-
- Pokládka většinou pro sítě EVU, ve vnitřních prostorech a v kabelových kanálech, ve venkovním prostředí, do země a do vody a také na kabelových lávkách u průmyslových zařízení, v rozvodnách a elektrárnách. Odolný PE plášť snáší při pokládání i za provozu silná mechanická namáhání. Vnitřní vodivá vrstva mezi vodičem a izolací XLPE a pevně spojená vnější vodivá vrstva na izolaci XLPE zajišťují vysokou provozní bezpečnost bez částečných výbojů.