N2XSH 12/20 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm²

N2XSH 12/20 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm² Obj. č. 11023728
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • Měděný vodič
  • izolováno XLPE
  • bezhalogenový vnější plášť
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Detaily položky

Obj. č.
11023728
označení výrobku
N2XSH 12/20 kV černá 1 x 500 rm / 35 mm²
AWG (cca)
1000 kcmil
vnější Ø mm (cca)
46,0 - 52,0
Hmotnost Cu na km
5194,0
Hmotnost kg/km (cca)
6020,0
Báze mědi EUR / 100kg
0
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892533075
číslo celního sazebníku
85446010

Technická data

kabel středního napětí podle DIN VDE 0276-622, HD 622 S1
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C
při pevném uložení -5°C až +70°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s)
Jmenovité napětí viz datový list
Provozní napětí viz datový list
Zkušební napětí viz datový list
Minimální poloměr ohybu 15x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
      • vnitřní vodivá vrstva
      • izolace žil: XLPE podle HD 620 S2 (typ směsi DIX8)
      • vnější vodivá vrstva
      • vodivý obal
      • stínění: oplet z měděných drátů s jednou nebo dvěma příčnými spirálami
      • páskování
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

Poznámky

      • rm = kulatý, lankový vodič
      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro maximální provozní spolehlivost jsou izolace žíly a vnější vodivá vrstva současně stlačovány a svařovány k sobě. Doporučuje se použít odizolovací nástroj při instalaci.

Použití

      • Vhodný pro vnitřní instalaci a v kabelových kanálech, venku a v zemi pouze do chráněných instalací. Použitelný taktéž pro instalaci do kabelových žlabů pro průmyslové systémy, rozvaděče a elektrárny. Dobré vlastnosti pokládky usnadňují pokládku i při obtížném trasování. Vnitřní vodivá vrstva mezi vodičem a izolací XLPE a pevně přiléhající vnější vodivá vrstva na izolaci XLPE zajišťují konstrukci bez částečných výbojů s vysokou provozní spolehlivostí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible