N2XSH 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm²
Obj. č. 11023713
- Měděný vodič
- izolováno XLPE
- bezhalogenový vnější plášť
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Detaily položky N2XSH 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm²
- Obj. č.
- 11023713
- označení výrobku
- N2XSH 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm²
- AWG (cca)
- 350 kcmil
- vnější Ø mm (cca)
- 31,0 - 37,0
- Hmotnost Cu na km
- 2059,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 2530,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892532924
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technická data N2XSH 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm²
kabel středního napětí podle DIN VDE 0276-622, HD 622 S1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +70°C při pevném uložení -5°C až +70°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s) |
Jmenovité napětí | viz datový list |
Provozní napětí | viz datový list |
Zkušební napětí | viz datový list |
Minimální poloměr ohybu | 15x Vnější Ø |
Detaily N2XSH 6/10 kV černá 1 x 185 rm / 25 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
-
- vnitřní vodivá vrstva
-
- izolace žil: XLPE podle HD 620 S2 (typ směsi DIX8)
-
- vnější vodivá vrstva
-
- vodivý obal
-
- stínění: oplet z měděných drátů s jednou nebo dvěma příčnými spirálami
-
- páskování
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámky
-
- rm = kulatý, lankový vodič
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro maximální provozní spolehlivost jsou izolace žíly a vnější vodivá vrstva současně stlačovány a svařovány k sobě. Doporučuje se použít odizolovací nástroj při instalaci.
Použití
-
- Vhodný pro vnitřní instalaci a v kabelových kanálech, venku a v zemi pouze do chráněných instalací. Použitelný taktéž pro instalaci do kabelových žlabů pro průmyslové systémy, rozvaděče a elektrárny. Dobré vlastnosti pokládky usnadňují pokládku i při obtížném trasování. Vnitřní vodivá vrstva mezi vodičem a izolací XLPE a pevně přiléhající vnější vodivá vrstva na izolaci XLPE zajišťují konstrukci bez částečných výbojů s vysokou provozní spolehlivostí.