N2XSEY červená 3 x 95 rm mm²
Obj. č. 34343
Detaily položky N2XSEY červená 3 x 95 rm mm²
- Obj. č.
- 34343
- označení výrobku
- N2XSEY červená 3 x 95 rm mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 58
- AWG (cca)
- 3/0
- Hmotnost Cu na km
- 2995,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 5700,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892277061
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technická data N2XSEY červená 3 x 95 rm mm²
kabel středního napětí podle DIN VDE 0276, IEC 60502 | |
Teplotní rozsah | při instalaci -5°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 6000/10000 V |
max. přípustné provozní napětí | 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 12000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 15000 V |
Minimální poloměr ohybu | 15x Vnější Ø |
Detaily N2XSEY červená 3 x 95 rm mm²
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
-
- vnitřní vodivá vrstva
-
- izolace žil: XLPE
-
- vnější vodivá vrstva
-
- Splétané žíly
-
- Zwickelfüllung
-
- stínění: oplet z měděných drátů s jednou nebo dvěma příčnými spirálami
-
- vnější plášť: PVC podle HD 620 S2 (typ směsi DMV6)
-
- barva pláště: červená
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámky
-
- rm = kulatý, lankový vodič
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro maximální provozní spolehlivost jsou izolace žíly a vnější vodivá vrstva současně stlačovány a svařovány k sobě. Doporučuje se použít odizolovací nástroj při instalaci.
Použití
-
- In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Eingeschränkte Verwendung bei Verlegung in Erde, wenn der PVC-Außenmantel infolge starker mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.