odizolovací kleště Multistrip 10 Obj. č. 904731
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904731
označení výrobku
odizolovací kleště Multistrip 10
typ
Multistrip 10
délka mm
195,0
váha kg (cca)
0,185
průřez od / do mm²
0,03 - 10,00
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428784
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

odizolovací kleště

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Selbsteinstellend
      • Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
      • Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm
      • Robuste Metallklemmen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 195 mm
      • Gewicht 200 g

Použití

      • Pro jedno a vícežilové kabely z PVC, pryže atd.
      • Nastavitelná délka odizolování až 10 mm
      • Robustní kovové svorky
      • Ergonomická dvousložková rukojeť

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible