MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA černá 4 G 1 mm²
Obj. č. 24312
- PVC kabel vlečného řetězu
- pro extrémní mechanické namáhání
- odolnost olejům
Detaily položky MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA černá 4 G 1 mm²
- Obj. č.
- 24312
- označení výrobku
- MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA černá 4 G 1 mm²
- AWG (cca)
- 18
- vnější Ø mm (cca)
- 6,4
- Hmotnost Cu na km
- 38,4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 86,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892126581
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA černá 4 G 1 mm²
PVC kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -30°C až +80°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA černá 4 G 1 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné, Unilay s krátkými délkami pokládky
-
- izolace žil: speciální-PP
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE,
- x = bez ochranného vodiče
-
- opletení:
- 2 - 5 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními, krátkými délkami zkrutu
- 7 - 42 žilový: žíly stočeny do svazků s optimálními, krátkými délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
-
- vnější plášť: speciální-PVC, extrudovaná výplň
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu
-
- převážně odolný vůči: chemikálie
-
- nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- vysoce odolný proti proměnlivému ohybu
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
- 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Tento kabel s aprobací UL/CSA se používá tam, kde jsou na kabel kladeny extrémní požadavky. Určeno pro exportně orientované výrobce strojů, konkrétně v USA a Kanadě. Materiály a technika stáčení, přizpůsobené potřebám průmyslu, umožňují nepřerušované použití jako vysoce flexibilní kabely vlečných řetězů s možností dlouhého pojezdu při vysokých nebo nízkých rychlostech. Pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech i venku. S volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez možností nuceného řízení pohybu jsou tyto kabely vhodné pro časté namáhání zvedáním a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů.