kovová trubicová šroubovací vývodka US PT-S, S-PU PG 16 50 ks. Obj. č. 98326
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
98326
označení výrobku
kovová trubicová šroubovací vývodka US PT-S, S-PU PG 16 50 ks.
$Messingzuschlag
ano
typ
PT-S, S-PU
typ závitu
PG
velikost
PG 16
délka závitu mm
7,0
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
21,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892388071
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

kovová trubicová šroubovací vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • Uzemňovací objímka: mosaz holé
      • těsnící kroužek: plast

Poznámky

      • Protection classification:
      • IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
      • IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
      • IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible