Metal-tube gland US PT-S, S-PU M40 x 1.5 2 pcs. Obj. č. 93536
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93536
Item description
Metal-tube gland US PT-S, S-PU M40 x 1.5 2 pcs.
Brass surcharge
yes
Type
PT-S, S-PU
Thread type
metric
Size
M40 x 1.5
Thread length mm
13.0
Suitable for tube outer Ø mm
45.0
Pieces per Packaging Unit
2
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892388279
Customs tariff number
74122000

Technická data

Metal-tube gland
Temperature range -40°C to +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Brass nickel plated
      • Grounding sleeve: Brass bare
      • Sealing ring: plastic

Poznámky

      • Protection classification:
      • IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
      • IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
      • IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • Tube gland for protection tubes type PT-S, S-PU, SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible