kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M12 x 1.5 50 ks.
Obj. č. 905990
Detaily položky kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M12 x 1.5 50 ks.
- Obj. č.
- 905990
- označení výrobku
- kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M12 x 1.5 50 ks.
- $Messingzuschlag
- ano
- typ
- SPR-EDU-AS
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M12 x 1,5
- délka závitu mm
- 10,0
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 14,0
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892388781
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M12 x 1.5 50 ks.
kovová trubicová šroubovací vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +125°C |
Detaily kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M12 x 1.5 50 ks.
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: mosaz holé
-
- těsnící kroužek: plast
Poznámky
-
- Protection classification:
- IP 65 - Typ: SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS
- IP 54 - Typ: PT-S, S-PU
- IP 40 - Typ: SWM-M, SPR-AS, SPR-EDU-AS
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení kovová trubicová šroubovací vývodka US SPR-EDU-AS M12 x 1.5 50 ks.
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem