kovová trubicová šroubovací vývodka LI M16 x 1.5 (10 ks.)
Obj. č. 93612
Detaily položky kovová trubicová šroubovací vývodka LI M16 x 1.5 (10 ks.)
- Obj. č.
- 93612
- označení výrobku
- kovová trubicová šroubovací vývodka LI M16 x 1.5 (10 ks.)
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M16 x 1,5
- délka závitu mm
- 10,0
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 17,0
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892389054
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data kovová trubicová šroubovací vývodka LI M16 x 1.5 (10 ks.)
kovová trubicová šroubovací vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +250°C |
třída ochrany | IP 40 |
Detaily kovová trubicová šroubovací vývodka LI M16 x 1.5 (10 ks.)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: mosaz holé
-
- pojistný kroužek: pružinová ocel
Použití
-
- Šroubovací vývodka pro ochranné hadice typu S, S-PU, M, SPR-AS, SPR-EDUAS, SPR-PVC-AS.
- Vnitřní otočná objímka s blokováním otáčení hadice se nasadí do těla šroubovací vývodky a pomocí kroužku z pružinové oceli se bezpečně zajistí proti vytržení.
Ke stažení kovová trubicová šroubovací vývodka LI M16 x 1.5 (10 ks.)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem