kovová trubicová šroubovací vývodka LI PG 9 (50 ks.) Obj. č. 90731
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90731
označení výrobku
kovová trubicová šroubovací vývodka LI PG 9 (50 ks.)
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 9
délka závitu mm
7,0
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
14,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892388866
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

kovová trubicová šroubovací vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +250°C
třída ochrany IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • Uzemňovací objímka: mosaz holé
      • pojistný kroužek: pružinová ocel

Použití

      • Šroubovací vývodka pro ochranné hadice typu S, S-PU, M, SPR-AS, ​​SPR-EDUAS, SPR-PVC-AS.
      • Vnitřní otočná objímka s blokováním otáčení hadice se nasadí do těla šroubovací vývodky a pomocí kroužku z pružinové oceli se bezpečně zajistí proti vytržení.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible