zařízení na měření délky MESSBOI M10

zařízení na měření délky MESSBOI M10 Obj. č. 97924
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97924
označení výrobku
zařízení na měření délky MESSBOI M10
Hmotnost kg/km (cca)
0,5
typ
M10
Ø kabelu od / do mm
1,0 - 15,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430572
číslo celního sazebníku
84798997

Technická data

zařízení na měření délky

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Zur Vermeidung von Materialverlusten
      • Einfacher Aufbau
      • Einfach anzuwenden
      • Möglichkeit der Eichung
      • Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
      • Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
      • MESSBOI M10 stationär
      • MESSBOI M30 stationär und tragbar

Použití

      • To avoid material loss.
      • simple design
      • easy to operate
      • calibration optional
      • counter 9999,99m, with rest button
      • repeat accuracy +/-2%
      • MESSBOI M10 stationary.
      • MESSBOI M25 stationary and portable.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible