zařízení na měření délky MESSBOI M25
Obj. č. 905770
Detaily položky zařízení na měření délky MESSBOI M25
- Obj. č.
- 905770
- označení výrobku
- zařízení na měření délky MESSBOI M25
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1,4
- typ
- M25
- Ø kabelu od / do mm
- 2,0 - 25,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892542534
- číslo celního sazebníku
- 84798997
Technická data zařízení na měření délky MESSBOI M25
zařízení na měření délky |
Detaily zařízení na měření délky MESSBOI M25
Konstrukce kabelu
-
- Zur Vermeidung von Materialverlusten
-
- Einfacher Aufbau
-
- Einfach anzuwenden
-
- Möglichkeit der Eichung
-
- Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
-
- Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
-
- MESSBOI M10 stationär
-
- MESSBOI M30 stationär und tragbar
Použití
-
- To avoid material loss.
- simple design
- easy to operate
- calibration optional
- counter 9999,99m, with rest button
- repeat accuracy +/-2%
- MESSBOI M10 stationary.
- MESSBOI M25 stationary and portable.