MEGAFLEX® 600 černá 12 G 0,75 mm² Obj. č. 13234
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
13234
označení výrobku
MEGAFLEX® 600 černá 12 G 0,75 mm²
vnější Ø mm (cca)
13,1
Hmotnost Cu na km
86,0
Hmotnost kg/km (cca)
257,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892051678
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible