MEGAFLEX® 600-C černá 12 G 1,5 mm² Obj. č. 15261
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
15261
označení výrobku
MEGAFLEX® 600-C černá 12 G 1,5 mm²
vnější Ø mm (cca)
17,2
Hmotnost Cu na km
267,0
Hmotnost kg/km (cca)
340,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892057595
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible