LT straight M25 x 1.5 (3/4") Obj. č. 94153
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94153
označení výrobku
LT straight M25 x 1.5 (3/4")
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
délka závitu mm
15,0
velikost klíče mm
35
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
26,4
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
3/4
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892386541
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • Uzemňovací objímka: ocel
      • těsnící kroužek: Polyamid (PA6)

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Poznámky

      • Vhodná pro kovové ochranné hadice: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice a pro hadice HTP, chránící před vysokými teplotami. (Zde je zapotřebí přídavný svěrný kroužek).
      • Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible