LT straight PG 21 (3/4")
Obj. č. 91009
Detaily položky LT straight PG 21 (3/4")
- Obj. č.
- 91009
- označení výrobku
- LT straight PG 21 (3/4")
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 21
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 35
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 26,4
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 3/4
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892386862
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data LT straight PG 21 (3/4")
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, rovná | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily LT straight PG 21 (3/4")
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: ocel
-
- těsnící kroužek: Polyamid (PA6)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Poznámky
-
- Vhodná pro kovové ochranné hadice: EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice a pro hadice HTP, chránící před vysokými teplotami. (Zde je zapotřebí přídavný svěrný kroužek).
- Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.
Ke stažení LT straight PG 21 (3/4")
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem