šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M16 x 1.5 Obj. č. 906928
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906928
označení výrobku
šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M16 x 1.5
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
délka závitu mm
12,0
velikost klíče mm
27
výška mm
48
rohový rozměr mm
31,0
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
17,8
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
3/8
vnitřní Ø mm
10,4
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892391699
číslo celního sazebníku
73072910

Technická data

šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 68 - 40 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel
      • Uzemňovací objímka: ocel

Vlastnosti

      • vysoká odolnost proti korozi
      • odolný proti: chemické čistící prostředky

Poznámky

      • Šroubovací pouzdro: mosaz, poniklovaná
      • Upínací kroužek a vložka: PA 6
      • Vnější těsnění a těsnicí kroužek: TPE podle FDA 21 CFR a NSF 51 (USA-Norm)
      • Hladký povrch zabraňuje usazování škodlivých mikroorganismů
      • Snadné, rychlé a cenově výhodné čištění díky hladkému povrchu
      • Žádné kapsy nečistot
      • Vysoká těsnost
      • Žádné pronikání cizích těles do tělesa vývodky
      • Vysoká mechanická zatížitelnost
      • Vhodné ochranné hadice:
      • Anaconda Sealtite FG-Clean, a také EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • potravinářský a nápojářský průmysl
      • Farmaceutický průmysl
      • chemický průmysl
      • Pro nejvyšší požadavky na čistotu a čištění.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible