šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M40 x 1.5
Obj. č. 906845
Detaily položky šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M40 x 1.5
- Obj. č.
- 906845
- označení výrobku
- šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M40 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- délka závitu mm
- 16,0
- velikost klíče mm
- 54
- výška mm
- 75
- rohový rozměr mm
- 62,0
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 41,8
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 1 1/4
- vnitřní Ø mm
- 31,8
- kusů v balení
- 2
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391675
- číslo celního sazebníku
- 73072910
Technická data šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M40 x 1.5
šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 68 - 40 bar |
Detaily šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M40 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel
-
- Uzemňovací objímka: ocel
Vlastnosti
-
- vysoká odolnost proti korozi
-
- odolný proti: chemické čistící prostředky
Poznámky
-
- Šroubovací pouzdro: mosaz, poniklovaná
- Upínací kroužek a vložka: PA 6
- Vnější těsnění a těsnicí kroužek: TPE podle FDA 21 CFR a NSF 51 (USA-Norm)
- Hladký povrch zabraňuje usazování škodlivých mikroorganismů
- Snadné, rychlé a cenově výhodné čištění díky hladkému povrchu
- Žádné kapsy nečistot
- Vysoká těsnost
- Žádné pronikání cizích těles do tělesa vývodky
- Vysoká mechanická zatížitelnost
- Vhodné ochranné hadice:
- Anaconda Sealtite FG-Clean, a také EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- potravinářský a nápojářský průmysl
-
- Farmaceutický průmysl
-
- chemický průmysl
-
- Pro nejvyšší požadavky na čistotu a čištění.
Ke stažení šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-FG-Clean M40 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem