mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° PG 13.5 TL 12

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° PG 13.5 TL 12 Obj. č. 91023
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91023
označení výrobku
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° PG 13.5 TL 12
typ závitu
PG
velikost
PG 13,5
váha kg (cca)
8,90
délka závitu mm
12,0
velikost klíče mm
26
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
17,8
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
3/8
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892386992
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované
      • Uzemňovací objímka: ocel
      • těsnící kroužek: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Poznámky

      • Vhodná pro kovové ochranné hadice:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice a pro hadice HTP, chránící před vysokými teplotami. (Zde je zapotřebí přídavný svěrný kroužek).
      • Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible