mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° NPT 1" TL 15
Obj. č. 905766
Detaily položky mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° NPT 1" TL 15
- Obj. č.
- 905766
- označení výrobku
- mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° NPT 1" TL 15
- typ závitu
- NPT
- velikost
- NPT 1"
- váha kg (cca)
- 31,70
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 45
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 33,1
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 1
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892387388
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° NPT 1" TL 15
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 90° NPT 1" TL 15
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: ocel
-
- těsnící kroužek: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Poznámky
-
- Vhodná pro kovové ochranné hadice:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice a pro hadice HTP, chránící před vysokými teplotami. (Zde je zapotřebí přídavný svěrný kroužek).
- Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.