mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 45° NPT 2" TL 20
Obj. č. 905762
Detaily položky mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 45° NPT 2" TL 20
- Obj. č.
- 905762
- označení výrobku
- mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 45° NPT 2" TL 20
- typ závitu
- NPT
- velikost
- NPT 2"
- délka závitu mm
- 20,0
- velikost klíče mm
- 77
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 66,0
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 2
- kusů v balení
- 2
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892387340
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 45° NPT 2" TL 20
mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily mosazná kabelová šroubovací vývodka potažená niklem, zaúhlená LT 45° NPT 2" TL 20
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
-
- Uzemňovací objímka: ocel
-
- těsnící kroužek: Polyamide (PA)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Poznámky
-
- Suitable for metallic protection tubes:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro plastem opláštěné kovové ochranné hadice a pro hadice HTP, chránící před vysokými teplotami. (Zde je zapotřebí přídavný svěrný kroužek).
- Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.