šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI straight NPT 3/4" (26mm)
Obj. č. 905829
Detaily položky šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI straight NPT 3/4" (26mm)
- Obj. č.
- 905829
- označení výrobku
- šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI straight NPT 3/4" (26mm)
- typ závitu
- NPT
- velikost
- NPT 3/4"
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 36
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 26,0
- vnitřní Ø mm
- 18,5
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391460
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI straight NPT 3/4" (26mm)
šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | -55°C až +260°C |
třída ochrany | IP 40 |
Detaily šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI straight NPT 3/4" (26mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- Uzemňovací objímka: mosaz poniklované
-
- těsnící kroužek: mosaz poniklované
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Použití
-
- robotika
-
- slévárenský průmysl oceli a hliníku
-
- strojírenství a přístrojové inženýrství
-
- pobřežní průmysl
-
- dozorčí a bezpečnostní technika
-
- metalurgický, sklářský a keramický průmysl
-
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro ochranné hadice z ušlechtilé oceli UI.
- Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.
Ke stažení šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI straight NPT 3/4" (26mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem