šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (12,5mm)

šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (12,5mm) Obj. č. 905843
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
905843
označení výrobku
šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (12,5mm)
typ závitu
NPT
velikost
NPT 1/2"
délka závitu mm
12,0
velikost klíče mm
22 / 27
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
12,5
vnitřní Ø mm
6,8
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892391606
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

šroubovací kabelová vývodka z nerezové oceli
Teplotní rozsah -55°C až +260°C
třída ochrany IP 40

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • Uzemňovací objímka: mosaz poniklované
      • těsnící kroužek: mosaz poniklované

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Použití

      • robotika
      • slévárenský průmysl oceli a hliníku
      • strojírenství a přístrojové inženýrství
      • pobřežní průmysl
      • dozorčí a bezpečnostní technika
      • metalurgický, sklářský a keramický průmysl
      • LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka pro ochranné hadice z ušlechtilé oceli UI.
      • Kuželovitá zemnící objímka poskytuje maximální povrchový kontakt pro optimální těsnění a uzemnění.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible