kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 1 1/4 pro 1 1/4
Obj. č. 904911
Detaily položky kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 1 1/4 pro 1 1/4
- Obj. č.
- 904911
- označení výrobku
- kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 1 1/4 pro 1 1/4
- typ závitu
- NPT
- velikost
- NPT 1 1/4"
- délka závitu mm
- 18,0
- velikost klíče mm
- 56
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 46,0
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 1 1/4
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892386626
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 1 1/4 pro 1 1/4
kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 1 1/4 pro 1 1/4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
Poznámky
-
- Šroubovací pouzdro a vložka jsou z PA6.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka z pozinkované oceli pro plastové ochranné hadice CNP.
Ke stažení kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 1 1/4 pro 1 1/4
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem