kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 3/4 pro 3/4 Obj. č. 904909
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904909
označení výrobku
kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná LT-CNP 3/4 pro 3/4
typ závitu
NPT
velikost
NPT 3/4"
délka závitu mm
15,0
velikost klíče mm
35
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
29,5
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
3/4
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892386602
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

kabelová šroubovací vývodka z oceli, rovná
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované

Poznámky

      • Šroubovací pouzdro a vložka jsou z PA6.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka z pozinkované oceli pro plastové ochranné hadice CNP.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible