kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M63 x 1.5 (1 1/2")
Obj. č. 905062
Detaily položky kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M63 x 1.5 (1 1/2")
- Obj. č.
- 905062
- označení výrobku
- kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M63 x 1.5 (1 1/2")
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- délka závitu mm
- 19,0
- velikost klíče mm
- 81
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 52,4
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 1 1/2
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391255
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technical Data kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M63 x 1.5 (1 1/2")
kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M63 x 1.5 (1 1/2")
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel
Poznámky
-
- Šroubovací pouzdro a vložka jsou z PA6.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka z ušlechtilé oceli pro plastové ochranné hadice CNP.
Ke stažení kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M63 x 1.5 (1 1/2")
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem