kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M32 x 1.5 (1") Obj. č. 905059
  • EAC certifikát
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905059
označení výrobku
kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M32 x 1.5 (1")
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
délka závitu mm
15,0
velikost klíče mm
50
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
36,3
vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
1
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892391224
číslo celního sazebníku
83071000

Technická data

kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná
Teplotní rozsah -45°C až +105°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel

Poznámky

      • Šroubovací pouzdro a vložka jsou z PA6.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro Anaconda Sealtite® CNP.
      • LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka z ušlechtilé oceli pro plastové ochranné hadice CNP.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible