PP-trubicová vývodka LK-I M40 x 1.5 (2 ks.) Obj. č. 93485
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
93485
označení výrobku
PP-trubicová vývodka LK-I M40 x 1.5 (2 ks.)
typ závitu
metrický
velikost
M40 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
12,0
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
36,0
kusů v balení
2
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892383236
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PP-trubicová vývodka
Teplotní rozsah -10°C až +110°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polypropylen (PP)

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Šroubovací vývodka pro ochranné hadice typu S, S-PU a K.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible