PP-trubicová vývodka LK-I PG 11 (50 ks.)
Obj. č. 90722
Detaily položky PP-trubicová vývodka LK-I PG 11 (50 ks.)
- Obj. č.
- 90722
- označení výrobku
- PP-trubicová vývodka LK-I PG 11 (50 ks.)
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 11
- barva
- šedá
- délka závitu mm
- 10,0
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 17,0
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892383021
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data PP-trubicová vývodka LK-I PG 11 (50 ks.)
PP-trubicová vývodka | |
Teplotní rozsah | -10°C až +110°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily PP-trubicová vývodka LK-I PG 11 (50 ks.)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polypropylen (PP)
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Šroubovací vývodka pro ochranné hadice typu S, S-PU a K.