niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5 Obj. č. 920145
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
920145
označení výrobku
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-XXL-VK-MS M75 x 1.5
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M75 x 1,5
délka závitu mm
15,0
velikost klíče mm
80
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892361029
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažené mosazné těleso vývodky
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Testy

      • testovací norma EN 60423

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro osazení zvláště velkých průměrů kabelů.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible