PVC těsnící vložka KVA-XXL M80 x 2.0 (CD 63.0 - 70.0 mm)
Obj. č. 99439
Detaily položky PVC těsnící vložka KVA-XXL M80 x 2.0 (CD 63.0 - 70.0 mm)
- Obj. č.
- 99439
- označení výrobku
- PVC těsnící vložka KVA-XXL M80 x 2.0 (CD 63.0 - 70.0 mm)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M80 x 2,0
- barevné těsnící vložky
- bílá
- Ø kabelu od / do mm
- 63,0 - 70,0
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357817
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC těsnící vložka KVA-XXL M80 x 2.0 (CD 63.0 - 70.0 mm)
PVC těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC těsnící vložka KVA-XXL M80 x 2.0 (CD 63.0 - 70.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do KVA kabelových šroubovacích vývodek pro obzvlášť velké průměry kabelů.