PVC těsnící vložka KVA-XXL M72 x 2.0 (CD 45.0 - 51.0 mm)

PVC těsnící vložka KVA-XXL M72 x 2.0 (CD 45.0 - 51.0 mm) Obj. č. 99434
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
99434
označení výrobku
PVC těsnící vložka KVA-XXL M72 x 2.0 (CD 45.0 - 51.0 mm)
typ závitu
metrický
velikost
M72 x 2,0
barevné těsnící vložky
bílá
Ø kabelu od / do mm
45,0 - 51,0
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892357763
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC těsnící vložka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do KVA kabelových šroubovacích vývodek pro obzvlášť velké průměry kabelů.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible