PVC těsnící vložka KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
Obj. č. 96032
Detaily položky PVC těsnící vložka KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
- Obj. č.
- 96032
- označení výrobku
- PVC těsnící vložka KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- barevné těsnící vložky
- bílá
- Ø kabelu od / do mm
- 39,0 - 45,0
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357589
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC těsnící vložka KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
PVC těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC těsnící vložka KVA-XXL M63 x 1.5 (CD 39.0 - 45.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do KVA kabelových šroubovacích vývodek pro obzvlášť velké průměry kabelů.