niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 36
Obj. č. 96040
Detaily položky niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 36
- Obj. č.
- 96040
- označení výrobku
- niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 36
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 36
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 50
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892360695
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 36
niklem potažené mosazné těleso vývodky | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
Detaily niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 36
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení těsnícími vložkami.
Ke stažení niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 36
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem