niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 29

niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 29 Obj. č. 96039
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96039
označení výrobku
niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS PG 29
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 29
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
40
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892360688
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažené mosazné těleso vývodky
Teplotní rozsah -30°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazení těsnícími vložkami.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible