niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5
Obj. č. 90792
Detaily položky niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5
- Obj. č.
- 90792
- označení výrobku
- niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- délka závitu mm
- 7,5
- velikost klíče mm
- 27
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892360862
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5
niklem potažené mosazné těleso vývodky | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
Detaily niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení těsnícími vložkami.
Ke stažení niklem potažené mosazné těleso vývodky KVA-VK-MS M25 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem