PVC těsnící vložka KVA PG 11 / M20 x 1.5 černá/levá Obj. č. 97389
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97389
označení výrobku
PVC těsnící vložka KVA PG 11 / M20 x 1.5 černá/levá
typ závitu
metrický / PG
velikost
M20 x 1,5 / PG 11
barevné těsnící vložky
černá/levá
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892357749
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC těsnící vložka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Vlastnosti

      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do kabelových šroubovacích vývodek KVA při použití sběrnicových kabelů ASI.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible