KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm)
Obj. č. 96638
Detaily položky KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm)
- Obj. č.
- 96638
- označení výrobku
- KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm)
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M32 x 1,5 / PG 21
- barevné těsnící vložky
- bílá
- Počet otvorů x Ø kabelu mm
- 3 x 8,0
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892359415
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm)
PVC vložka s vícerým těsněním | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily KVA MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (3 x 8.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.