KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (15 x 5.0 mm) Obj. č. 96095
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96095
označení výrobku
KVA MFDE M50 x 1.5 / PG 36 (15 x 5.0 mm)
typ závitu
metrický / PG
velikost
M50 x 1,5 / PG 36
barevné těsnící vložky
bílá
Počet otvorů x Ø kabelu mm
15 x 5,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892359231
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC vložka s vícerým těsněním
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible