KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 4.0 mm)

KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 4.0 mm) Obj. č. 96070
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96070
označení výrobku
KVA MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 4.0 mm)
typ závitu
metrický / PG
velikost
M25 x 1,5 / PG 16
barevné těsnící vložky
bílá
Počet otvorů x Ø kabelu mm
2 x 4,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892358982
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC vložka s vícerým těsněním
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible