PVC těsnící vložka KVA PG 48 / M63 x 1.5
Obj. č. 97095
Detaily položky PVC těsnící vložka KVA PG 48 / M63 x 1.5
- Obj. č.
- 97095
- označení výrobku
- PVC těsnící vložka KVA PG 48 / M63 x 1.5
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M63 x 1,5 / PG 48
- barevné těsnící vložky
- bílá
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357732
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC těsnící vložka KVA PG 48 / M63 x 1.5
PVC těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC těsnící vložka KVA PG 48 / M63 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.