PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 žlutá
Obj. č. 96389
Detaily položky PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 žlutá
- Obj. č.
- 96389
- označení výrobku
- PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 žlutá
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- barevné těsnící vložky
- žlutá
- Ø kabelu od / do mm
- 4,0 - 6,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357619
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 žlutá
PVC těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC těsnící vložka KVA PG 13.5 / M20 x 1.5 žlutá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.