PVC těsnící vložka KVA PG 36 / M50 x 1.5 antracit

PVC těsnící vložka KVA PG 36 / M50 x 1.5 antracit Obj. č. 96028
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96028
označení výrobku
PVC těsnící vložka KVA PG 36 / M50 x 1.5 antracit
typ závitu
metrický / PG
velikost
M50 x 1,5 / PG 36
barevné těsnící vložky
antracit
Ø kabelu od / do mm
27,0 - 32,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892357541
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC těsnící vložka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible