PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 modrá
Obj. č. 96023
Detaily položky PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 modrá
- Obj. č.
- 96023
- označení výrobku
- PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 modrá
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M32 x 1,5 / PG 21
- barevné těsnící vložky
- modrá
- Ø kabelu od / do mm
- 14,0 - 18,0
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357497
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 modrá
PVC těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 modrá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.