PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 bílá Obj. č. 96022
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96022
označení výrobku
PVC těsnící vložka KVA PG 21 / M32 x 1.5 bílá
typ závitu
metrický / PG
velikost
M32 x 1,5 / PG 21
barevné těsnící vložky
bílá
Ø kabelu od / do mm
11,5 - 15,5
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892357480
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC těsnící vložka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible