PVC těsnící vložka KVA PG 7 žlutá
Obj. č. 96005
Detaily položky PVC těsnící vložka KVA PG 7 žlutá
- Obj. č.
- 96005
- označení výrobku
- PVC těsnící vložka KVA PG 7 žlutá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 7
- barevné těsnící vložky
- žlutá
- Ø kabelu od / do mm
- 4,0 - 6,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892357329
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVC těsnící vložka KVA PG 7 žlutá
PVC těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +105°C |
Detaily PVC těsnící vložka KVA PG 7 žlutá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: měkké PVC
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.