PVC těsnící vložka KVA M12 x 1.5 žlutá Obj. č. 90299
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90299
označení výrobku
PVC těsnící vložka KVA M12 x 1.5 žlutá
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
barevné těsnící vložky
žlutá
Ø kabelu od / do mm
4,0 - 6,5
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892357312
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVC těsnící vložka
Teplotní rozsah -20°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: měkké PVC

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro použití do KVA kabelových šroubovacích vývodek.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible